ZHDU172 September 2026
UCG28836EVM-150 评估模块用于在交流-直流准谐振 (QR) 反激式电源转换器中对集成 GaN FET 与控制器的 UCG28836 进行评估。该 EVM 适用于 90VAC 至 264VAC 的通用交流输入范围,并支持 USB PD 3.0 20V/15V/9V/5V 输出协议。该 EVM 还可以配置来产生 5V 至 24V 范围内的固定输出电压。本 EVM 用户指南提供了高压安全概述、推荐的测试设置、效率结果、波形和热性能。