ZHDU172 September 2026
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
VIN | 输入线路电压 (RMS) | 90 | 115/230 | 264 | V | |
fLINE | 输入线路频率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
PSTBY | 空载时的输入功率 | VIN = 115V/230VRMS,VOUT = 5V 且 IOUT = 0A,已启用 USB-C PD 控制器 | 18/31 | mW | ||
P180mW | 180mW 负载下的输入功率 | VIN = 230VRMS,VOUT = 5V,POUT = 180mW,已启用 USB-C PD 控制器 | 233 | mW | ||
P300mW | 300mW 负载下的输入功率 | VIN = 230VRMS,VOUT = 5V,POUT = 300mW,已启用 USB-C PD 控制器 | 370 | mW | ||
| 输出特性 | ||||||
VOUT | 输出电压 | IOUT = 0A 至 2.71A,已启用固定 VOUT 控制器 | 24 | V | ||
| IOUT = 0A 至 3.25A,已启用 USB-C PD 控制器 | 20 | V | ||||
| IOUT = 0A 至 3A,已启用 USB-C PD 控制器 | 15 | V | ||||
| IOUT = 0A 至 3A,已启用固定 VOUT 控制器 | 12 | V | ||||
| IOUT = 0A 至 3A,已启用 USB-C PD 控制器 | 9 | V | ||||
| IOUT = 0A 至 3A,已启用 USB-C PD 控制器 | 5 | V | ||||
IOUT | 满负载额定输出电流 | VOUT = 24V | 2.71 | A | ||
VOUT = 20V | 3.25 | A | ||||
| VOUT = 5V/9V/12V/15V | 3.00 | A | ||||
VOUT_pp | VIN = 115V/230V 下的输出电压纹波 | VOUT = 24V,IOUT = 0A 至 2.71A | 112 | mVpp | ||
| VOUT = 20V,IOUT = 0A 至 3.25A | 108 | mVpp | ||||
| VOUT = 15V,IOUT = 0A 至 3A | 103 | mVpp | ||||
| VOUT = 12V,IOUT = 0A 至 3A | 137 | mVpp | ||||
| VOUT = 9V,IOUT = 0A 至 3A | 102 | mVpp | ||||
| VOUT = 5V,IOUT = 0A 至 3A | 104 | mVpp | ||||
VOUT_Δ | 由于负载升压/降压而产生的 VOUT 偏差(在 25Hz 速率下,IOUT 阶跃在 2% 至 100% 负载之间变化) | VOUT = 24V | -481/198 | mV | ||
| VOUT = 20V | -566/225 | mV | ||||
| VOUT = 15V | -523/312 | mV | ||||
| VOUT = 12V | -463/225 | mV | ||||
| VOUT = 9V | -488/351 | mV | ||||
| VOUT = 5V | -458/390 | mV | ||||
POPP | 过功率保护阈值 | VIN = 90V 至 264VRMS | 100 | W | ||
系统特性 | ||||||
η | VIN = 115V/230V 下的满负载效率 | VOUT = 24V,IOUT = 2.71A | 94.25/94.72 | % | ||
| VOUT = 20V,IOUT = 3.25A | 94.00/94.38 | % | ||||
| VOUT = 15V,IOUT = 3A | 94.10/94.15 | % | ||||
| VOUT = 12V,IOUT = 3A | 94.17/93.97 | % | ||||
| VOUT = 9V,IOUT = 3A | 93.88/93.26 | % | ||||
| VOUT = 5V,IOUT = 3A | 93.05/91.51 | % | ||||
| η | VIN = 115V/230V(1) 下的 4 点平均效率 | VOUT = 24V(CoC 2 级,89.0%) | 94.39/94.28 | % | ||
| VOUT = 20V(CoC 2 级,89.0%) | 94.18/94.03 | % | ||||
| VOUT = 15V(CoC 2 级,88.9%) | 94.18/93.71 | % | ||||
| VOUT = 12V(CoC 2 级,88.3%) | 94.23/93.58 | % | ||||
| VOUT = 9V(CoC 2 级,87.3%) | 93.74/92.68 | % | ||||
| VOUT = 5V(CoC 2 级,81.8%) | 92.59/90.23 | % | ||||
| η | VIN = 115V/230V、10% 负载下的效率 | VOUT = 24V(CoC 2 级,79.0%) | 92.32/91.72 | % | ||
| VOUT = 20V(CoC 2 级,79.0%) | 92.57/91.79 | % | ||||
| VOUT = 15V(CoC 2 级,78.9%) | 92.73/90.77 | % | ||||
| VOUT = 12V(CoC 2 级,78.3%) | 93.92/90.58 | % | ||||
| VOUT = 9V(CoC 2 级,77.3%) | 92.89/88.47 | % | ||||
| VOUT = 5V(CoC 2 级,72.5%) | 91.83/86.56 | |||||
TAMB | 工作环境温度 | VIN = 90V 至 264VRMS,IOUT = 0A 至 3.00A (5V/9V/15V),3.25A (20V) 或 2.71A (24V) | 25 | °C | ||