该 EVM 能够支持短期过载运行,而不会造成损坏、安全问题或触发保护功能。当施加 7.3A 的峰值短期过载持续 1ms 时,输出电压降至 18.2V。当施加 6.5A 的峰值短期过载持续 2ms 时,输出电压降至 18.6V。这些结果已在 90Vac 条件下进行检查。Ch1 – 输出电压,Ch2 – 输出电流,Ch3 – 开关节点电压,Ch4 – 反馈引脚电压。
图 3-60 VIN = 90Vac(2.25 倍额定电流并持续 1ms,0.9 倍额定电流并持续 9ms)
图 3-61 VIN = 90Vac(2 倍额定电流持续 2ms,0.9 倍额定电流持续 18ms)