ZHDU152A November   2020  – December 2020

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   PCB(顶层装配图)
  5. 1简介
  6. 2电源连接器
  7. 3测试点
  8. 4MODE/nSLEEP 跳线和速度调节电位器
    1. 4.1 PH/EN 控制模式(MODE = 逻辑高电平)
    2. 4.2 PWM 控制模式(MODE = 逻辑高电平,DRL、PDSG)
    3. 4.3 独立半桥控制模式 (MODE = Hi-Z)
  9. 5电流检测
  10. 6EVM 操作
    1. 6.1 双电机运行
    2. 6.2 单电机运行
  11. 7卸下和安装支持的电机驱动器
  12. 8修订历史记录

摘要

本文档随 DRV82xx 系列客户评估模块 (EVM) 一起提供,作为 DRV8210、DRV8212 和 DRV8220 数据表的补充。本用户指南详细介绍了 EVM 的硬件实现。

警告:

表面高温。接触可致烫伤。请勿触摸。

DRV8210EVM 和 DRV8212EVM 的额定电源电压范围为 1.65VDC 至最大 11VDC。DRV8210 最大可支持 1.6ADC 的峰值输出电流,DRV8212 最大可支持 4ADC 的峰值输出电流。为了使元件温度保持在印刷电路板材料 130°C 额定温度以下,TI 要求在环境温度为 25°C 且长时间运行时,将两个通道的连续电流限制在 0.9A-RMS。