ZHDU152A November   2020  – December 2020

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   PCB(顶层装配图)
  5. 1简介
  6. 2电源连接器
  7. 3测试点
  8. 4MODE/nSLEEP 跳线和速度调节电位器
    1. 4.1 PH/EN 控制模式(MODE = 逻辑高电平)
    2. 4.2 PWM 控制模式(MODE = 逻辑高电平,DRL、PDSG)
    3. 4.3 独立半桥控制模式 (MODE = Hi-Z)
  9. 5电流检测
  10. 6EVM 操作
    1. 6.1 双电机运行
    2. 6.2 单电机运行
  11. 7卸下和安装支持的电机驱动器
  12. 8修订历史记录

卸下和安装支持的电机驱动器

该 EVM 支持 DRV8210/8212/8220DSG、DRV8210/8212PDSG 以及 DRV8210/8212/8220DRL 器件。EVM 包含两种封装结构,可以支持上述器件。U2 封装位置支持 DSG 和 PDSG 器件,U5 封装位置支持 DRL 器件。U2 和 U5 共用同一个输出连接器,因此任何时候只能安装其中一个封装位置的器件。以下是有关如何在 EVM 上卸下和安装不同驱动器的分步说明:

  1. 断开 EVM 的电源。
  2. 从 PCB 上小心拆焊器件。确保遵循正确的焊接和 ESD 保护程序,以防损坏 EVM。
  3. 小心地将新器件焊接到 EVM 上。有关更多说明,请参阅表 7-1。访问 ti.com 或任何授权的第三方供应商,购买所需的驱动程序。
  4. EVM 使用电阻器组合来识别电路板上安装的器件。图 7-1 显示了用于器件识别的电阻器。MCU 读取 ID1、ID2 和 ID3 的值以确定 EVM 上安装的器件。根据电路板上的器件,固件的功能略有不同。支持的每个器件都具有唯一的 ID1、ID2 和 ID3 值,这些值由 R5、R7、R8、R9、R13 和 R14 设置。安装新器件后,请确保安装适当的电阻器。表 7-2 列出了每种支持器件对应的唯一器件 ID,以及需要安装的电阻组合。
    表 7-1 在 EVM 上焊接新器件和无源元件的程序
    待安装的新器件 焊接程序
    DRV8210/8212DSG 或 DRV8210/8212PDSG
    • 将器件焊接到封装 U2 上。确保器件的引脚 1 与 PCB 上的点对齐
    • 如果 R10 尚未拆下,请拆下
    • 如果尚未安装,请安装 C6(1210,25V,22μF)、C9(1210,25V,22μF)、C3(0402,25V,0.1μF)、C1(0603,25V,0.1μF)以及 R15(0603,0Ω)
    DRV8220DSG
    • 将器件焊接到封装 U2 上。确保器件的引脚 1 与 PCB 上的点对齐
    • 如果 R15 尚未拆下,请拆下
    • 如果尚未安装,请安装 C6(1210,25V,22μF)、C9(1210,25V,22μF)、C3(0402,25V,0.1μF)、C1(0603,25V,0.1μF)。
    • 如果尚未安装,请安装 J7(2x1,2.54mm,TH 接头)。有关 J7 接头的功能,请参阅表 3-1。
    DRV8210/8212/8220DRL
    • 将器件焊接到封装 U5 上。确保器件的引脚 1 与 PCB 上的点对齐。
    • 如果尚未拆下,清拆下 C6、C9、C3、C1、R10 和 R15。
    • 如果尚未安装,请安装 C10(0402,25V,0.1µF)。

DRV821xEVM and DRV8220EVM 器件 ID 电阻器

图 7-1 器件 ID 电阻器
表 7-2 唯一器件标识符电阻器
器件 器件 ID 要安装的器件 ID 电阻器
DRV8210DSG ID1 = 0;ID2 = 0;ID3 = 0 R9、R13、R14
DRV8210PDSG ID1 = 0;ID2 = 0;ID3 = 1 R9、R13、R8
DRV8210DRL ID1 = 0;ID2 = 1;ID3 = 0 R9、R7、R14
DRV8212DSG ID1 = 0;ID2 = 1;ID3 = 1 R9、R7、R8
DRV8212PDSG ID1 = 1;ID2 = 0;ID3 = 0 R5、R13、R14
DRV8212DRL ID1 = 1;ID2 = 0;ID3 = 1 R5、R13、R8
DRV8220DSG ID1 = 1;ID2 = 1;ID3 = 0 R5、R7、R14
DRV8220DRL ID1 = 1;ID2 = 1;ID3 = 1 R5、R7、R8