ZHDU114 May 2026
DRV8263-Q1 是一款宽电压、高功率、全集成 H 桥驱动器,适用于 24V 和 48V 汽车应用。该功率封装器件采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计,提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确电流检测和诊断功能,稳健性较高。
这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。集成检测采用电流镜设计,无需分流电阻器,可节省电路板面积并降低系统成本。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。
器件提供电压监测、负载诊断、过流和过热保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。该器件提供两种型号:HW 接口和 SPI。SPI 型号提供了更高灵活性