ZHDU114 May 2026
图 3-1 显示了该参考设计的电源树设计。
48V/12V_IN_FILTERED 由理想二极管控制器 LM74930-Q1 进行监测和控制。在上电期间,CAN 收发器 TCAN1043H 的 INH 引脚将保持高电平约 300mS。LM68645-Q1、TPS653860-Q1 和 F29P32 将在这 300mS 时间内启动,然后 F29P32 将 nSTB_CANx 和 EN_CANx 设置为高电平,以确保 CAN 收发器在此 300mS 启动时间后处于使能状态,并且 INH 仍保持高电平。上电后,PMIC 输出如下:
降压转换器 TTPS62902-Q1 将为 F29P32 内核电压电源生成 1.25V 电压。
TI 建议在使用该板时采取以下预防措施: