ZHDU114 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  F29P32X
      2. 2.3.2  LM74930-Q1
      3. 2.3.3  WSS001
      4. 2.3.4  LM68645-Q1
      5. 2.3.5  TPS653860-Q1
      6. 2.3.6  DRV3263-Q1
      7. 2.3.7  DRV3233-Q1
      8. 2.3.8  DRV8263-Q1
      9. 2.3.9  DRV8243-Q1
      10. 2.3.10 TMAG6180-Q1
      11. 2.3.11 TCAN1043H-Q1
      12. 2.3.12 TCAN1043-Q1
      13. 2.3.13 LDC5072-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 硬件设计
        1. 2.4.1.1 电源树设计
        2. 2.4.1.2 PMIC 设计
        3. 2.4.1.3 直流/直流转换器设计
        4. 2.4.1.4 电机栅极驱动器设计
        5. 2.4.1.5 电机相电流检测
        6. 2.4.1.6 F29P32 的过流保护
        7. 2.4.1.7 通过 PMIC 提供电机驱动器保护
        8. 2.4.1.8 CAN 收发器设计
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 入门硬件
      1. 3.1.1 电路板上电时序
      2. 3.1.2 测试条件
      3. 3.1.3 电路板验证所需的测试设备
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 PMIC 的上电时序
      2. 3.2.2 F29P32 复位序列
      3. 3.2.3 25MHz 时钟
      4. 3.2.4 使用外部 1.25V 的时序
    3. 3.3 F29P32 固件入门
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

主要系统规格

表 1-1 中列出了 TIDA-020106 规格。

表 1-1 主要系统规格
参数测试条件最小值标称值最大值单位
系统输入特性
输入电压 (VDC)

48V 型号

32

48

60

VDC
输入电压 (VDC)

12V 型号

6

12

20

VDC

空载待机功耗 (PNL)VDC = 48V,Iout = 0A–1.5–W
输入电流 (IIN)VINDC = 48V,Pout

= PMAX

–

12

–A
电机逆变器特性
PWM 开关频率 (fSW)––

20

kHz
额定输出功率 (POUT)VINDC =

48V

–500W
输出电流 (IRMS)VINDC = 48V–

16

–A
逆变器效率 (Ƞ)VINDC = 标称值,POUT

= 标称值

–

96

–

%
电机电频率 (f)VINAC = 最小值至最大值202001000Hz
故障保护过流、恢复失速、欠压、过压
驱动控制方法和功能具有位置传感器的 FOC
工作环境开放式框架-2525

75

°C
电路板尺寸长 × 宽 × 高158mm × 83mm × 20mmmm3
警告:

TI 建议该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将该器件作为成品供一般消费者使用。

TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。

高电压!电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。

表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在使用过程中或使用刚结束时,用户不得触摸电路板。

警告: 请勿在无人照看的情况下使该设计通电。