ZHDU114 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  F29P32X
      2. 2.3.2  LM74930-Q1
      3. 2.3.3  WSS001
      4. 2.3.4  LM68645-Q1
      5. 2.3.5  TPS653860-Q1
      6. 2.3.6  DRV3263-Q1
      7. 2.3.7  DRV3233-Q1
      8. 2.3.8  DRV8263-Q1
      9. 2.3.9  DRV8243-Q1
      10. 2.3.10 TMAG6180-Q1
      11. 2.3.11 TCAN1043H-Q1
      12. 2.3.12 TCAN1043-Q1
      13. 2.3.13 LDC5072-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 硬件设计
        1. 2.4.1.1 电源树设计
        2. 2.4.1.2 PMIC 设计
        3. 2.4.1.3 直流/直流转换器设计
        4. 2.4.1.4 电机栅极驱动器设计
        5. 2.4.1.5 电机相电流检测
        6. 2.4.1.6 F29P32 的过流保护
        7. 2.4.1.7 通过 PMIC 提供电机驱动器保护
        8. 2.4.1.8 CAN 收发器设计
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 入门硬件
      1. 3.1.1 电路板上电时序
      2. 3.1.2 测试条件
      3. 3.1.3 电路板验证所需的测试设备
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 PMIC 的上电时序
      2. 3.2.2 F29P32 复位序列
      3. 3.2.3 25MHz 时钟
      4. 3.2.4 使用外部 1.25V 的时序
    3. 3.3 F29P32 固件入门
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

PMIC 设计

TPS653860-Q1 是一款 12V PMIC。此参考设计中有三个 LDO,分别用于为 F29 的 IO 电源生成 3.3V 电压、为 ADC 基准电压生成 3.3Vref 电压以及为 CAN 收发器生成 5V 电压。F29P32 内核电压由降压转换器 TPS62902-Q1 提供。该 PMIC 还具有两个 PLDO,可为力传感器和踏板传感器等非板载传感器提供两个受保护的 5V 电压。图 2-3 显示了对应的原理图。
TIDA-020106 PMIC 设计图 2-3 PMIC 设计