ZHDU097 April   2026 MCF8329HS , MCF8329HS-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旋转电机
    1. 2.1 连接到 GUI
    2. 2.2 SmartTune
      1. 2.2.1 SmartTune 执行
    3. 2.3 手动调优
      1. 2.3.1 加载推荐的默认值
      2. 2.3.2 设置基极电流
      3. 2.3.3 设置电流限值
      4. 2.3.4 设置电压限值
      5. 2.3.5 最大电气速度 (Hz)
      6. 2.3.6 输入电机的相电阻和电感和 BEMF 常数
      7. 2.3.7 速度环路手动调优
    4. 2.4 测试是否成功启动至闭环
  6. 3基本控制
    1. 3.1 速度输入模式
    2. 3.2 在启动期间防止转子回旋
    3. 3.3 缩短启动时间
    4. 3.4 改进电流和速度调节
    5. 3.5 限制和调节电源
    6. 3.6 MTPA 调优
    7. 3.7 Motor Studio 优化向导
  7. 4故障处理
    1. 4.1 异常 BEMF 故障 [ABN_BEMF]
    2. 4.2 锁定电流限制 [LOCK_LIMIT]
    3. 4.3 硬件锁定电流限制 [HW_LOCK_LIMIT]
    4. 4.4 无电机故障 [NO_MTR]
    5. 4.5 异常速度 [ABN_SPEED]
  8. 5硬件设计和设置
    1. 5.1 电路板设计
      1. 5.1.1 外部 MOSFET 选型
      2. 5.1.2 栅极电阻器选型
      3. 5.1.3 自举电容器和 GVDD 电容器选型
      4. 5.1.4 电流采样电阻选型
      5. 5.1.5 VREG MOSFET 选型
      6. 5.1.6 额外的外部功率级元件

速度环路手动调优

对于需要更好速度调节的应用,建议调优转速环路 PI 控制器 [SPD_LOOP_KP] 和 [SPD_LOOP_KI]。速度环路的 Kp 系数 [SPD_LOOP_KP] 控制稳定时间和速度过冲。速度环路的 Ki 系数 [SPD_LOOP_KI] 控制速度过冲,确保将速度调节为设定值,并促使误差为零。速度环路 PI 控制器增益可以由 MCF8329HS 自动调优,也可以手动调优。

手动调优:按照下面的步骤手动调优速度环路 PI 控制器增益:

  1. 将控制模式 [CTRL_MODE] 设置为调制指数控制 (11b)。
  2. 发出非零速命令,以启动电机(请参阅节 2.4的第 1 步,了解如何发出非零速命令)。电机将在开环中旋转。
  3. 让开环电流稳定,然后测量峰值开环电流。
  4. 停止电机并将控制模式 [CTRL_MODE] 设置为电流控制。
  5. 缓慢增加速度命令,直到电机转速达到最大速度。记下 IQ_REF_CLOSED_LOOP 寄存器中报告的 Iq_ref 值。
  6. 计算速度环路 Kp [SPD_LOOP_KP] 使用:
    方程式 2. S p e e d   l o o p   K p   =   I q   r e f e r e n c e   a t   m a x i m u m   s p e e d M a x i m u m   E l e c t r i c a l   S p e e d   i n   H z  
  7. 计算速度环路 Ki [SPD_LOOP_KI] 使用:
    方程式 3. S p e e d   l o o p   K i = 0.1   × S p e e d   l o o p   K p
  8. 停止电机并将控制模式 [CTRL_MODE] 设置为速度控制。
注: 速度环路 Kp 和 Ki 的调优是试验性的。如果上述建议不起作用,则建议手动调优速度环路 Kp 和 Ki,直到实现所需的结果。