产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² (4 mm × 5 mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCF8329HS 无传感器磁场定向控制 (FOC)三相 BLDC 栅极驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-9
应用手册 开始使用 MOTORSTUDIO PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18
用户指南 MCF8329HS 调优指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-4
应用手册 MCx83xx 器件系列 I2C 编程方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-21
应用手册 MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCF8329HSEVM — MCF8329HS 评估模块

MCF8329HSEVM 可供用户评估 MCF8329HS 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到 MCF8329HS 器件。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329HS IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

MCF8329HSRRYEVM — 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY)

MCF8329HSRRYEVM 可供用户评估采用 32 引脚 WQFN 封装的 MCF8329HS-Q1 电机驱动器的性能。评估模块 (EVM) 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到 MCF8329HS-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329HS-Q1 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio 是一款易于使用的图形用户界面 (GUI),可简化我们的无刷直流 (BLDC) 电机驱动器的调优过程,从而减少器件评估和产品开发时间。GUI 允许用户快速旋转电机并优化电机运行的各个阶段,从而实现更高的电机性能、稳定的电机启动和极低的噪声。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频