ZHDU097 April 2026 MCF8329HS , MCF8329HS-Q1
MCF8329HS 中的所有电流限值都设置为 BASE_CURRENT 位字段中编程的值的百分比。例如,如果 BASE_CURRENT 设置为 37.5A 且 ILIMIT 设置为 50%,则 ILIMIT 设置的电流限值将为 18.75A。
HW_LOCK_ILIMIT 和 LOCK_ILIMIT 是可配置的电流限值,用于保护系统免受损坏。建议将这些限值设置为电机额定峰值相电流的三倍。如果电机额定峰值相电流介于配置中的两个相邻限值设置之间,请选择两个设置中的较高者。
图 2-11 电流保护限值ILIMIT、OL_ILIMIT、ALIGN_OR_SLOW_CURRENT_ILIMIT 和 IPD_CURR_THR 是电机驱动器在电机运行的各个阶段使用的最大电流。建议将这些值设置为小于或等于电机的额定最大相电流。
图 2-12 OL_ILIMIT、ALIGN_OR_SLOW_CURRENT_ILIMIT 和 IPD_CURR_THR 电流限值
图 2-13 ILIMIT 电流限值