ZHDU097 April   2026 MCF8329HS , MCF8329HS-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旋转电机
    1. 2.1 连接到 GUI
    2. 2.2 SmartTune
      1. 2.2.1 SmartTune 执行
    3. 2.3 手动调优
      1. 2.3.1 加载推荐的默认值
      2. 2.3.2 设置基极电流
      3. 2.3.3 设置电流限值
      4. 2.3.4 设置电压限值
      5. 2.3.5 最大电气速度 (Hz)
      6. 2.3.6 输入电机的相电阻和电感和 BEMF 常数
      7. 2.3.7 速度环路手动调优
    4. 2.4 测试是否成功启动至闭环
  6. 3基本控制
    1. 3.1 速度输入模式
    2. 3.2 在启动期间防止转子回旋
    3. 3.3 缩短启动时间
    4. 3.4 改进电流和速度调节
    5. 3.5 限制和调节电源
    6. 3.6 MTPA 调优
    7. 3.7 Motor Studio 优化向导
  7. 4故障处理
    1. 4.1 异常 BEMF 故障 [ABN_BEMF]
    2. 4.2 锁定电流限制 [LOCK_LIMIT]
    3. 4.3 硬件锁定电流限制 [HW_LOCK_LIMIT]
    4. 4.4 无电机故障 [NO_MTR]
    5. 4.5 异常速度 [ABN_SPEED]
  8. 5硬件设计和设置
    1. 5.1 电路板设计
      1. 5.1.1 外部 MOSFET 选型
      2. 5.1.2 栅极电阻器选型
      3. 5.1.3 自举电容器和 GVDD 电容器选型
      4. 5.1.4 电流采样电阻选型
      5. 5.1.5 VREG MOSFET 选型
      6. 5.1.6 额外的外部功率级元件

速度输入模式

MCF8329HS 提供四个用于控制电机转速的选项:PWM、频率、模拟和 I2C。可以通过更改 Advanced Tuning 页面上 SPEED_MODE 寄存器的值来设置所需的速度模式。MCF8329HS 无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器数据表 的电机控制输入选项 一节中提供了有关如何配置这些控制方法的说明。

 速度模式选择图 3-1 速度模式选择

如果选择了 I2C 速度输入,请将 SW1 切换到远离其他开关的位置(请参阅 图 3-2),这将向 SPEED/WAKE 引脚提供 WAKE 开关信号,以使 MCF8329HS 退出休眠/待机模式。如果使用 I2C 以外的速度模式,请将开关反向切换(如 图 3-2 中所示),以将速度引脚连接到 J13。有关如何设置 J13 的信息,请参阅 MCF8329HSEVM 用户指南 中的 MCF8329HSEVM 上用户可选设置(默认为粗体)的说明 表。

 I2C 速度模式的 SW1 位置图 3-2 I2C 速度模式的 SW1 位置