ZHDU097 April   2026 MCF8329HS , MCF8329HS-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旋转电机
    1. 2.1 连接到 GUI
    2. 2.2 SmartTune
      1. 2.2.1 SmartTune 执行
    3. 2.3 手动调优
      1. 2.3.1 加载推荐的默认值
      2. 2.3.2 设置基极电流
      3. 2.3.3 设置电流限值
      4. 2.3.4 设置电压限值
      5. 2.3.5 最大电气速度 (Hz)
      6. 2.3.6 输入电机的相电阻和电感和 BEMF 常数
      7. 2.3.7 速度环路手动调优
    4. 2.4 测试是否成功启动至闭环
  6. 3基本控制
    1. 3.1 速度输入模式
    2. 3.2 在启动期间防止转子回旋
    3. 3.3 缩短启动时间
    4. 3.4 改进电流和速度调节
    5. 3.5 限制和调节电源
    6. 3.6 MTPA 调优
    7. 3.7 Motor Studio 优化向导
  7. 4故障处理
    1. 4.1 异常 BEMF 故障 [ABN_BEMF]
    2. 4.2 锁定电流限制 [LOCK_LIMIT]
    3. 4.3 硬件锁定电流限制 [HW_LOCK_LIMIT]
    4. 4.4 无电机故障 [NO_MTR]
    5. 4.5 异常速度 [ABN_SPEED]
  8. 5硬件设计和设置
    1. 5.1 电路板设计
      1. 5.1.1 外部 MOSFET 选型
      2. 5.1.2 栅极电阻器选型
      3. 5.1.3 自举电容器和 GVDD 电容器选型
      4. 5.1.4 电流采样电阻选型
      5. 5.1.5 VREG MOSFET 选型
      6. 5.1.6 额外的外部功率级元件

加载推荐的默认值

该器件包含许多调优参数,使用户能够根据特定应用要求配置系统。本文档介绍了电机正常运行所需的基本调优参数。

此外,建议在继续进行手动调优之前将器件的默认配置加载到器件存储器中。MCF8329HS 在器件 EEPROM 中预编程了默认设置。如果已修改这些设置并且用户希望将其恢复到原始状态,请加载 Recommended Default Values 表中列出的建议默认值。

表 2-1 推荐的默认值

寄存器名称

地址

推荐值

ISD_CONFIG

0x00000080

0x44638C20

REV_DRIVE_CONFIG

0x00000082

0x283AF064

MOTOR_STARTUP1

0x00000084

0x0B6807D0

MOTOR_STARTUP2

0x00000086

0x23066000

CLOSED_LOOP1

0x00000088

0x0C3181B0

CLOSED_LOOP2

0x0000008A

0x1AAD0000

CLOSED_LOOP3

0x0000008C

0x00000000

CLOSED_LOOP4

0x0000008E

0x0000012C

SPEED_PROFILES1

0x00000094

0x00000000

SPEED_PROFILES2

0x00000096

0x00000000

SPEED_PROFILES3

0x00000098

0x00000000

SPEED_PROFILES4

0x0000009A

0x00000000

SPEED_PROFILES5

0x0000009C

0x00000000

SPEED_PROFILES6

0x0000009E

0x00000000

FAULT_CONFIG1

0x00000090

0x5FE80206

FAULT_CONFIG2

0x00000092

0x74000000

PIN_CONFIG

0x000000A4

0x00000000

DEVICE_CONFIG1

0x000000A6

0x00000000

DEVICE_CONFIG2

0x000000A8

0x0000B000

PERI_CONFIG1

0x000000AA

0x40000000

GD_CONFIG1

0x000000AC

0x00000100

GD_CONFIG2

0x000000AE

0x00200000

ALGO_CTRL1

0x000000EA

0x00000000

INT_ALGO_1

0x000000A0

0x00B3407D

INT_ALGO_2

0x000000A2

0x000001A7