ZHDU097 April   2026 MCF8329HS , MCF8329HS-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旋转电机
    1. 2.1 连接到 GUI
    2. 2.2 SmartTune
      1. 2.2.1 SmartTune 执行
    3. 2.3 手动调优
      1. 2.3.1 加载推荐的默认值
      2. 2.3.2 设置基极电流
      3. 2.3.3 设置电流限值
      4. 2.3.4 设置电压限值
      5. 2.3.5 最大电气速度 (Hz)
      6. 2.3.6 输入电机的相电阻和电感和 BEMF 常数
      7. 2.3.7 速度环路手动调优
    4. 2.4 测试是否成功启动至闭环
  6. 3基本控制
    1. 3.1 速度输入模式
    2. 3.2 在启动期间防止转子回旋
    3. 3.3 缩短启动时间
    4. 3.4 改进电流和速度调节
    5. 3.5 限制和调节电源
    6. 3.6 MTPA 调优
    7. 3.7 Motor Studio 优化向导
  7. 4故障处理
    1. 4.1 异常 BEMF 故障 [ABN_BEMF]
    2. 4.2 锁定电流限制 [LOCK_LIMIT]
    3. 4.3 硬件锁定电流限制 [HW_LOCK_LIMIT]
    4. 4.4 无电机故障 [NO_MTR]
    5. 4.5 异常速度 [ABN_SPEED]
  8. 5硬件设计和设置
    1. 5.1 电路板设计
      1. 5.1.1 外部 MOSFET 选型
      2. 5.1.2 栅极电阻器选型
      3. 5.1.3 自举电容器和 GVDD 电容器选型
      4. 5.1.4 电流采样电阻选型
      5. 5.1.5 VREG MOSFET 选型
      6. 5.1.6 额外的外部功率级元件

连接到 GUI

在将 MCF8329HSEVM 连接到计算机之前,启动 MotorStudio 应用程序并从下拉列表中选择 MCF8329HS。点击 Proceed,然后点击 Setup Now 按钮,获取有关如何连接电源、连接电机以及配置 EVM 上的跳线和开关的说明。

 EVM 硬件设置图 2-2 EVM 硬件设置

硬件设置完成后,打开连接到 EVM 的电源。PVDD LED D3 亮起后,在 EVM 和 PC 之间连接一条 micro-USB 转 USB 电缆。几秒钟后,MotorStudio 应连接到 EVM,图 2-3 中所示的两个图标将变为绿色。如果 EVM 未连接,请点击 Re-Scan 按钮。

 EVM 连接指示器图 2-3 EVM 连接指示器
注: 如果 GUI 无法在一分钟后连接到 GUI,请断开 EVM 与 PC 的连接,重新启动 MotorStudio GUI。MotorStudio 再次启动后,将 EVM 重新连接到 PC。