ZHDU095 April 2026
TI 建议使用一个或多个内部 PCB 层作为实心接地平面。具体来说,功率级元件正下方的层上必须有一个完整的接地平面。将 LMG708B0 底部的散热焊盘,以及输入和输出电容器的返回端子均连接至该接地平面。通过为 AGND 使用专用岛,使 PGND 和 AGND 保持分离。PGND 网络包含与高 di/dt 开关电流相关的高频噪声。VIN、PGND 和 SW 的电源迹线可以限制在接地平面的一侧。