ZHDU095 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 应用电路图
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 热性能
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 负载瞬态响应
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 使能端开启和关闭时的启动和关断
        4. 3.1.3.4 开关运行
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 布局指南
        1. 4.2.2.1 功率级布局
        2. 4.2.2.2 小信号元件布局
        3. 4.2.2.3 热设计和布局
        4. 4.2.2.4 接地平面设计
    3. 4.3 物料清单
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档
        1. 7.2.1.1 低 EMI 设计资源
        2. 7.2.1.2 热设计资源
        3. 7.2.1.3 PCB 布局资源

规格

表 1-1 列出了 EVM 规格。VIN = 48V、VOUT = 12V、FSW = 400kHz,除非另有说明。

表 1-1 电气性能特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压,VIN直流工作244865V
100µs 瞬态值 80 V
输入 UVLO 导通阈值,VIN-ONRUV1 = 200kΩ,RUV2 = 10kΩ21V
输入 UVLO 关断阈值,VIN-OFF19
空载时的输入电源电流,FPWM,
IIN-NL(FPWM)
IOUT = 0A,FPWM/SYNC 连接至接头 J5 的 VCCVIN = 24V44mA
VIN = 36V51
VIN = 48V48
VIN = 60V46
输出特性
输出电压,VOUT固定输出设置(或通过 100kΩ 和 9.09kΩ 反馈分频器调节输出设置)(1)11.91212.1V
输出电压调节范围,VOUT-ADJ适用的 BOM 更改(2)3.315V
输出电流 IOUT电气设计电流 (EDC)40A
热设计电流 (TDC) (3),空气流量 = 100LFM (4)30A
FPWM 中的输出电压调节,ΔVOUT负载调整IOUT = 0A 至 40A4mV
线路调整VIN = 24V 至 65V4
输出电压纹波 VOUT-ACIOUT = 20A10mVRMS
输出过流保护,IOUT-OCPRS = 1mΩ,IMON 连接至 GND52A
输出平均电流限制,IOUT-CCRIMON = 4.32kΩ44A
软启动时间,tSSVSET 引脚开路2.7ms
断续时间,tRES16384 个时钟周期41ms
系统特性
开关频率,FSWRRT = 54.9kΩ400kHz
同步频率范围,FSYNC320480kHz
轻负载效率,ηLIGHT(1)IOUT = 0.1AVIN = 24V94.4%
VIN = 36V 93.8%
VIN = 48V 92.5%
VIN = 60V 91.9%
半负载效率,ηHALF(1) IOUT = 20A VIN = 24V 98.3%
VIN = 36V98%
VIN = 48V97.6%
VIN = 60V97.1%
满载效率,ηFULL(1)IOUT = 40AVIN = 24V97.5%
VIN = 36V97.2%
VIN = 48V97.0%
VIN = 60V96.7%
LMG708B0 管壳温度,TC-40135°C
此 EVM 的默认输出电压为 12V。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、环境温度、外部连接的输出电容器和其他参数而变化。通过快速扫描负载电流进行测量,此处的效率数据包括可忽略不计的自发热效应。
有关分别与 5V 和 3.3V 输出设计相关的 BOM 更改,请参阅表 4-2 和表 4-3。
EDC 和 TDC 可能有所不同,例如,当应用需要在短时间内瞬态达到大电流振幅时,该瞬态不会显著增加功率级元件的工作温度。
在 25°C 环境温度下,以 30A 以上的负载运行时,建议的空气流量为 100LFM。更高的环境温度需要增加气流或散热,以使 GaN 转换器 IC 的外壳温度保持在 135°C 以下。请参阅节 3.1.2。