ZHDU095 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 应用电路图
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 热性能
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 负载瞬态响应
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 使能端开启和关闭时的启动和关断
        4. 3.1.3.4 开关运行
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 布局指南
        1. 4.2.2.1 功率级布局
        2. 4.2.2.2 小信号元件布局
        3. 4.2.2.3 热设计和布局
        4. 4.2.2.4 接地平面设计
    3. 4.3 物料清单
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档
        1. 7.2.1.1 低 EMI 设计资源
        2. 7.2.1.2 热设计资源
        3. 7.2.1.3 PCB 布局资源

应用电路图

图 1-1 所示为 LMG708B0 GaN 两相同步降压稳压器,该稳压器具有由指定为 RFB1 和 RFB2 的反馈电阻器设置的可调输出电压。或者,将主 IC 的 FB 引脚连接到高电平或低电平分别建立 12V 和 5V 的固定输出设置。

LMG708B0-EVM2PH LMG708B0 两相 GaN 同步降压稳压器简化原理图图 1-1 LMG708B0 两相 GaN 同步降压稳压器简化原理图

将主 IC 上的 CNFG 电阻器设置为 23.7kΩ,并将辅助 IC 上的 0Ω(或 100kΩ)设置为具有 180° 时钟同步的两相配置。将主 IC 的 SYNCOUT 连接到辅助 IC 的 FPWM/SYNC。此外,在每个转换器之间连接相应的 COMP、IMON、VSET 和 ISET 引脚,并根据需要修改补偿元件。II 型补偿网络由元件 RCOMP、CCOMP 和 CHF 定义,有助于设置 CV 环路交叉频率和相位裕度,以满足目标负载瞬态响应规格。如果不需要 CC 环路操作,请将 IMON 引脚连接至 GND,在这种情况下,每个 IC 的 VSET 和 ISET 可以保持开路。通过将主 IC 的 FPWM/SYNC 和辅助 IC 的 FB 分别连接到高电平或低电平来设置 FPWM 或 PFM 工作模式。

偏置输入从输出(在电压高于 4.6V 切换阈值时)获取电流,特别是用于实现更低的 IC 功率损耗,并提高轻负载时的效率。电阻 RIMON 设置 CC 回路设定点,电容器 CIMON 提供 CC 回路稳定性。如果不需要 CC 环路操作,请将 IMON 连接至 GND,在这种情况下,每个 IC 的 VSET 和 ISET 可以保持开路。最后,电阻器 RUV1 和 RUV2 设置输入 UVLO 导通和关断电压阈值。图 1-1 中未显示的是输入端的 EMI 滤波器级。