ZHDU080 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 推荐的硬件
    2. 2.2 USB 快速入门
    3. 2.3 Windows USB 音频模式
    4. 2.4 不同模式下的电路板设置
      1. 2.4.1 USB 模式
      2. 2.4.2 光学音频模式
      3. 2.4.3 PSIA 模式
      4. 2.4.4 USB 控制模式
    5. 2.5 硬件配置
      1. 2.5.1 音频控制器
      2. 2.5.2 USB 和光学
      3. 2.5.3 EVM 电源树
      4. 2.5.4 EVM 音频器件
        1. 2.5.4.1 EVM 音频器件接头
        2. 2.5.4.2 PCM175x 输出滤波
        3. 2.5.4.3 DIP 适配器封装
  9. 3软件
    1. 3.1 软件概述
      1. 3.1.1 寄存器写入操作
      2. 3.1.2 软件模式的电路板配置
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

规格

用户可使用 PCM175xEVM 快速开始评估 24 位 192kHz 音频 DAC PCM175x 的性能。该电路板随时可用,支持通过 USB、光纤 S/PDIF 以及用于测量和调试的 PSIA 连接传输音频数据。PCM1754 器件的配置通过各种多功能引脚(FMT、MUTE、DEMP)完成。PCM1753 通过一个支持寄存器写入功能的三线(ML、MC、MD)串行控制端口进行控制。

将电路板与特定音频源配合使用时,必须按照相关音频源章节所述来连接和断开板载配置跳线。对于 USB 音频,板载 XMOS 控制器执行 USB 到 I2S 的转换,并在 Windows 10 中被识别为兼容 USB 2.0 的音频器件。该板也可接受并通过 USB 供电,并可选择使用外部 5V 直流电源。