ZHDU080 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 推荐的硬件
    2. 2.2 USB 快速入门
    3. 2.3 Windows USB 音频模式
    4. 2.4 不同模式下的电路板设置
      1. 2.4.1 USB 模式
      2. 2.4.2 光学音频模式
      3. 2.4.3 PSIA 模式
      4. 2.4.4 USB 控制模式
    5. 2.5 硬件配置
      1. 2.5.1 音频控制器
      2. 2.5.2 USB 和光学
      3. 2.5.3 EVM 电源树
      4. 2.5.4 EVM 音频器件
        1. 2.5.4.1 EVM 音频器件接头
        2. 2.5.4.2 PCM175x 输出滤波
        3. 2.5.4.3 DIP 适配器封装
  9. 3软件
    1. 3.1 软件概述
      1. 3.1.1 寄存器写入操作
      2. 3.1.2 软件模式的电路板配置
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

光学音频模式

PCM175xEVM 还支持使用 DIR9001 96kHz 音频接收器向 PCM175x 提供光输入。

以下步骤介绍了如何针对光学音频输入配置该电路板:

  1. 确认电路板已断电且 USB 电缆已断开连接。
  2. 按表 2-3 所示安装控制跳线。
  3. 确认已按表 2-2 所示安装了信号桥接跳线。
  4. 针对期望的运行模式配置 FMT0 和 FMT1 跳线。请注意,如果要使用软件控制 (PCM1753),则保持这些跳线不组装。
  5. 使用 USB 电缆将 PC 连接到 EVM,以便为电路板供电。
  6. 使用光缆将音频源连接到 EVM 上的光输入 (U119)。
表 2-3 跳线配置(光学音频模式)
跳线说明配置
J101电源选择5V-USB
J102源选择安装(1)
J103目标模式删除(1)
J108TDM-SELDNP(不适用)
J105MCLK PSIA安装 3 和 2(左侧)
J104BCLK PSIA安装 3 和 2 (LHS)
J107LRCK PSIA安装 3 和 2 (LHS)
J106DIN PSIA安装 3 和 2 (LHS)
J111HS-EN不用考虑
J113FMT0请参阅表 2-8(1)
J114FMT1请参阅表 2-8(1)
使用软件进行电路板配置 (PCM1753) 时,请勿安装此跳线。
表 2-4 DIR9001 格式选项
FMT1(1)FMT0(1)音频数据输出

安装

安装

16 位,MSB 在前,右对齐

安装

删除

24 位,MSB 在前,右对齐

删除

安装

24 位,MSB 在前,左对齐

删除

删除

24 位,MSB 在前,I2S
使用软件进行电路板配置 (PCM1753) 时,请勿安装此跳线。