ZHDU080 March 2026
本节仅涉及硬件控制的 PCM1754。J6、J7 和 J8 提供了连接到 PCM1754 的数字接头。这些数字引脚均通过用于上拉的 10kΩ 电阻器连接到 3.3V 电源。插入跳线会将数字引脚拉至接地。这些接头从右到左依次为:
表 2-8 提供了 EVM 音频器件接头的跳线定义。使用 PCM1753 时,这些跳线会被移除。
|
跳线 |
功能 |
位置 |
|---|---|---|
|
J6 |
MUTE |
安装:静音关闭 Remove:静音开启 |
|
J7 |
DEMP |
安装:44.1kHz 去加重关闭 Remove:44.1kHz 去加重开启 |
|
J8 |
格式 |
安装:16 至 24 位 I2S 格式 Remove:16 位右对齐 |