ZHDU080 March 2026
USB 接口是一种 XMOS 器件,配合 TI USB 音频驱动程序来处理 I2S 音频和来自 PC 的控制指令。XMOS 器件可以在 USB 音频 2.0 模式或 USB 音频 1.0 模式下运行。这样可以实现高达 192kHz 的音频、8 通道输入和 8 通道输出。要在 USB 音频 2.0 模式下运行,必须安装 TI USB 音频 2.0 驱动程序,并且必须根据表 2-6 正确设置 EVM 的 J111。
| 设置 | 功能 |
|---|---|
| 已安装 | 高速 USB |
| 已移除 | 全速 USB |