ZHDU080 March 2026
表 3-1 展示了如何配置跳线以用于 PCM1753EVM。电路板断电后,可以根据需要移除和安装电路板跳线。
| 跳线 | 说明 | 配置 |
|---|---|---|
| J101 | 电源选择 | 5V-USB |
| J102 | 源选择 | 删除 |
| J103 | 目标模式 | 删除 |
| J104 | BCLK PSIA | 安装 3 和 2(左侧) |
| J105 | MCLK PSIA | 安装 3 和 2 (LHS) |
| J106 | DIN PSIA | 安装 3 和 2 (LHS) |
| J107 | LRCK PSIA | 安装 3 和 2 (LHS) |
| J108 | TDM-SEL | DNP(不适用) |
| J111 | HS-EN | 安装 |
| J113 | FMT0 | 删除 |
| J114 | FMT1 | 删除 |
J3-1 | SCK | 安装 |
J3-2 | PICO | 安装 |
J3-3 | POCI | 不用考虑 |
J3-4 | CS | 安装 |