ZHDU080 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 推荐的硬件
    2. 2.2 USB 快速入门
    3. 2.3 Windows USB 音频模式
    4. 2.4 不同模式下的电路板设置
      1. 2.4.1 USB 模式
      2. 2.4.2 光学音频模式
      3. 2.4.3 PSIA 模式
      4. 2.4.4 USB 控制模式
    5. 2.5 硬件配置
      1. 2.5.1 音频控制器
      2. 2.5.2 USB 和光学
      3. 2.5.3 EVM 电源树
      4. 2.5.4 EVM 音频器件
        1. 2.5.4.1 EVM 音频器件接头
        2. 2.5.4.2 PCM175x 输出滤波
        3. 2.5.4.3 DIP 适配器封装
  9. 3软件
    1. 3.1 软件概述
      1. 3.1.1 寄存器写入操作
      2. 3.1.2 软件模式的电路板配置
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

USB 快速入门

图 2-1 和图 2-2 展示了 PCM175xEVM 的顶部和底部。

PCM1754EVM EVM 板(顶侧)图 2-1 EVM 板(顶侧)
PCM1754EVM EVM 板(底侧)图 2-2 EVM 板(底侧)

在针对 48kHz USB 音频模式连接和配置电路板时,请按照以下步骤操作:

  1. 确认电路板已断电且 USB 电缆已断开连接。
  2. 按表 2-1 所示安装控制跳线。
  3. 确认已按表 2-2 所示安装了信号桥接跳线。
  4. 使用 USB 电缆将 PC 连接到 PCM175xEVM。
  5. 该电路板被识别为 TI USB 音频 UAC2.0 器件。如果电路板未断开,断开电路板,安装 HS-EN 跳线 (J111) 并重新连接。
表 2-1 跳线配置(USB 快速启动模式)
跳线说明USB 的配置
J101电源选择5V-USB
J102源选择删除(1)
J103目标模式删除(1)
J104BCLK PSIA安装 3 和 2(左侧)
J105MCLK PSIA安装 3 和 2 (LHS)
J106DIN PSIA安装 3 和 2 (LHS)
J107LRCK PSIA安装 3 和 2 (LHS)
J108TDM-SELDNP(不适用)
J111HS-EN安装
J113FMT0不用考虑(1)
J114FMT1不用考虑(1)
使用软件进行电路板配置 (PCM1753) 时,请勿安装此跳线。
表 2-2 要安装的信号桥接跳线(USB 快速启动模式)
跳线位置信号
J11BCLK
J12LRCK
J13DIN
J14MCLK
J31SCK1
J32PICO1
J34CS1
J413.3V
J44+5V
J45-5V
  1. 当此 EVM 处于硬件模式 (PCM1754) 时,请勿安装此跳线。