ZHDU080 March 2026
该 EVM 的音频控制器(左侧)使用 XMOS 32 位多核微控制器来处理与器件的通信。该微控制器平台用于 TI DAC 产品线的多个音频 EVM 中。器件左侧有三个连接器。J112 是位于 EVM 左侧中央的 micro USB 连接器,用于为 EVM 供电。J100 是位于电路板左侧下部的可选电源连接器,是一个未组装的 2.1mm × 5.5mm 电源插孔。U119 是光缆输入连接器,用于向器件发送 SPDIF 输入信号。