ZHDU079 February   2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2入门
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 主要特性
    3. 2.3 包含的内容
      1. 2.3.1 套件内容
      2. 2.3.2 软件示例
    4. 2.4 连接至计算机
    5. 2.5 初始步骤:开箱即用体验 (OoBE)
    6. 2.6 后续步骤:查看提供的代码
  7. 3硬件
    1. 3.1 跳线映射
    2. 3.2 方框图
    3. 3.3 硬件特性
      1. 3.3.1 MSPM0G3218 MCU
    4. 3.4 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      1. 3.4.1 应用(或反向通道)UART
      2. 3.4.2 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      3. 3.4.3 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      4. 3.4.4 特殊特性
        1. 3.4.4.1 热敏电阻
    5. 3.5 电源
      1. 3.5.1 XDS110-ET USB 电源
    6. 3.6 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    7. 3.7 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    8. 3.8 时钟
    9. 3.9 BoosterPack 插接模块引脚布局
  8. 4软件示例
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6资源
    1. 6.1 集成开发环境
      1. 6.1.1 TI 云开发工具
      2. 6.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 6.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 6.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 6.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 6.3 MSPM0G3218 MCU
      1. 6.3.1 器件文档
      2. 6.3.2 MSPM0G3218 代码示例
    4. 6.4 社区资源
      1. 6.4.1 TI E2E™ 论坛
  11. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  12. 8修订历史记录

将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标

LaunchPad 开发套件上的 XDS110-ET 调试探针可以连接到大多数 Arm Cortex-M 衍生器件,而不仅仅是板载目标 MSPM0G3218 器件。该功能可通过 J102 10 引脚 Cortex-M JTAG 连接器和 10 引脚电缆实现。接头 J102 符合 Arm Cortex-M Arm 标准,不过,引脚 1 不是电压检测引脚。XDS110-ET 仅输出 3.3V JTAG 信号。如果需要另一个电压电平,用户必须提供电平转换器来转换 JTAG 信号电压。此外,连接跳线 JP102 后,可以从 XDS110-ET 获得 3.3V 的输出电压。这允许 XDS110-ET 通过引脚 1 以 3.3V 电压为外部目标供电。对外部目标进行编程时,EnergyTrace 功能不可用。

  1. 拆下 J101 隔离块上有关 JTAG 信号的跳线,包括 RST、TMS、TCK、TDO 和 TDI。
  2. 将 10 引脚电缆插入 J102 并连接到外部目标。J102 符合 Cortex-M 调试连接器中列出的 Arm Cortex 调试连接器标准。
  3. 将 USB 电源插入 LaunchPad 开发套件,或者使用外部电源为套件供电。JTAG 电平仅为 3.3V。