ZHDU079 February   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2入门
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 主要特性
    3. 2.3 包含的内容
      1. 2.3.1 套件内容
      2. 2.3.2 软件示例
    4. 2.4 连接至计算机
    5. 2.5 初始步骤:开箱即用体验 (OoBE)
    6. 2.6 后续步骤:查看提供的代码
  7. 3硬件
    1. 3.1 跳线映射
    2. 3.2 方框图
    3. 3.3 硬件特性
      1. 3.3.1 MSPM0G3218 MCU
    4. 3.4 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      1. 3.4.1 应用(或反向通道)UART
      2. 3.4.2 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      3. 3.4.3 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      4. 3.4.4 特殊特性
        1. 3.4.4.1 热敏电阻
    5. 3.5 电源
      1. 3.5.1 XDS110-ET USB 电源
    6. 3.6 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    7. 3.7 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    8. 3.8 时钟
    9. 3.9 BoosterPack 插接模块引脚布局
  8. 4软件示例
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6资源
    1. 6.1 集成开发环境
      1. 6.1.1 TI 云开发工具
      2. 6.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 6.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 6.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 6.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 6.3 MSPM0G3218 MCU
      1. 6.3.1 器件文档
      2. 6.3.2 MSPM0G3218 代码示例
    4. 6.4 社区资源
      1. 6.4.1 TI E2E™ 论坛
  11. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  12. 8修订历史记录

时钟

除器件中的内部时钟之外,MSPM0G3218 还提供外部时钟。

  • Y1:32.768kHz 12.5pF 晶体
  • Y2:40MHz 12pF 晶体

内部 SYSOSC 默认为 32MHz(精度为 2.5%)。为了获得更高的精度,需在 ROSC 引脚上连接一个 0.1% 的电阻。默认情况下,MCLK 以 32MHz SYSOSC 为源。CPUCLK 在 RUN 模式下直接以 MCLK 为源,在其他模式下禁用。低功耗时钟 (ULPCLK) 可以 MCLK 为源,并通过配置在 RUN 和 SLEEP 模式下激活。有关时钟树的更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 的第 2.3 节时钟模块 (CKM)。