ZHDU079 February   2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2入门
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 主要特性
    3. 2.3 包含的内容
      1. 2.3.1 套件内容
      2. 2.3.2 软件示例
    4. 2.4 连接至计算机
    5. 2.5 初始步骤:开箱即用体验 (OoBE)
    6. 2.6 后续步骤:查看提供的代码
  7. 3硬件
    1. 3.1 跳线映射
    2. 3.2 方框图
    3. 3.3 硬件特性
      1. 3.3.1 MSPM0G3218 MCU
    4. 3.4 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      1. 3.4.1 应用(或反向通道)UART
      2. 3.4.2 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      3. 3.4.3 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      4. 3.4.4 特殊特性
        1. 3.4.4.1 热敏电阻
    5. 3.5 电源
      1. 3.5.1 XDS110-ET USB 电源
    6. 3.6 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    7. 3.7 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    8. 3.8 时钟
    9. 3.9 BoosterPack 插接模块引脚布局
  8. 4软件示例
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6资源
    1. 6.1 集成开发环境
      1. 6.1.1 TI 云开发工具
      2. 6.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 6.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 6.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 6.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 6.3 MSPM0G3218 MCU
      1. 6.3.1 器件文档
      2. 6.3.2 MSPM0G3218 代码示例
    4. 6.4 社区资源
      1. 6.4.1 TI E2E™ 论坛
  11. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  12. 8修订历史记录

热敏电阻

LaunchPad 套件包括一个 10k 线性热敏电阻 (PTC),即 TMP6131。图 3-6 展示了电路。PTC 采用具有 10kΩ 10ppm 上拉电阻器的低侧配置。J2 和 J3 将此电路直接连接至 ADC (PA22)。在该模式下,室温下的输出电压约为 1.6 V。

LP-MSPM0G3210 热敏电阻电路图 3-6 热敏电阻电路

此外,可以移除 J2 和 J3 上的连接器,并将来自 0VDD 的模拟信号施加到 J3 的引脚 2,以便轻松从外部访问此 ADC 通道。