ZHDU079 February 2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1
为了保持开发便利性和成本效益,TI LaunchPad 开发套件集成了板载调试探针,从而免除了高薪聘请编程人员之需。MSPM0G3218 具有 XDS110 调试探针(请参阅#IMAGE_C5G_TXV_VVB),这是一款简单且成本很低的调试器,支持所有 MSPM0 器件衍生产品。
图 3-4 LP-MSPM0G3218 调试程序XDS110 ET 还提供了与主机的“反向通道”UART-over-USB 连接,这在调试过程中非常实用,并且有助于轻松与 PC 进行通信。更多详细信息,请参阅节 3.4.1。
利用跳线 J101 处的隔离跳线块,用户可以连接或断开从 XDS110-ET 域进入 MSPM0G3218 目标域的信号。这包括 XDS110-ET SWD 信号、应用 UART 信号以及 3.3V 和 5V 电源。
断开这些连接的原因:
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| GND | 接地 |
| 5V | 来自 USB 的 5V VBUS |
| 3V3 | 3.3V 电压轨,源自 XDS110-ET 域中的 VBUS |
| RXD<< | 反向通道 UART:目标 M0G3218 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向 |
| TXD>> | 反向通道 UART:目标 M0G3218 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向 |
| NRST | RST 信号 |
| SWDIO | 串行线调试:SWDIO 数据信号。 |
| SWCLK | 串行线调试:SWDCLK 时钟信号 |
| BSL | 引导加载程序信号 |