ZHDU079 February 2026
MSPM0G3218 器件提供具有内置错误修正码 (ECC) 的最高 256KB 嵌入式闪存程序存储器和具有 ECC 保护或硬件奇偶校验的 32KB SRAM。该器件还集成了 9 通道 DMA 控制器、数学加速器,以及多种高性能模拟外设,包括两路同步采样 12 位、1.6Msps ADC(支持最多 27 路外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V),以及两个比较器,比较器支持低功耗与高速两种工作模式,并内置额外的 8 位基准 DAC。这些器件还提供智能数字外设,例如两个支持待机模式低功耗运行的 16 位通用计时器、两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的互补输出的 16 位高级计时器、两个窗口式看门狗计时器、一个独立看门狗计时器和一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC)以及增强型通信接口(一个支持具有 LIN 或 SPI 的 UART 的可配置串行接口,两个支持具有 LIN 或 I2C 的 UART 的可配置串行接口,一个专用 UART + LIN 接口,一个速度高达 32MB/s 的专用 SPI,以及一个支持 CAN 2.0A 或 B 和 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 接口。
器件特性包括: