ZHDU021 December 2025
| 参数 | 规格 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 直流/交流功率额定值 | 15kVA | 400V 交流 |
| AC 电压 | 三相 400V 交流 | 最大电压 480V 交流 |
| AC 电流 | 21A | 过载 25A |
| 直流电压 | 800V DC | 650V 直流到 900V 直流 |
| 开关频率 | 62.5kHz | 等效 125kHz |
| 峰值效率 | 98.9% | 480V 交流 |
| 频率 | 50Hz 至 60Hz | |
| 散热器温度 | 全上电至 70°C | |
| 参考设计尺寸 | 300mm × 300mm × 90mm | 2.22kW/升 |
![]() |
警告: 请勿在无人照看的情况下使该设计通电。
|
![]() |
警告:
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该设计或与该设计相连的元件。 |
![]() |
警告:
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸! 电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。 |
![]() |
警告:
TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应视为成品 供一般消费者使用。该设计旨在环境室温下运行,未在其他环境温度下进行运行测试。 TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员 使用。 电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。 |