ZHDU021 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 三电平飞跨电容器开关单元的开关模式
      2. 2.2.2 电源开关器件选择和冷却方法
      3. 2.2.3 升压电感器选择
      4. 2.2.4 飞跨电容器选型
      5. 2.2.5 Cx 电容选择
      6. 2.2.6 直流链路输出电容选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3522R030 - 具有集成驱动器的 650V、30mΩ GaN FET
      2. 2.3.2 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.2.1 硬件特性
        2. 2.3.2.2 软件功能
      3. 2.3.3 TMCS1126 - 具有增强型隔离的精密 500kHz 霍尔效应电流传感器
      4. 2.3.4 UCC33421-Q1 超小型、1.5W、5.0V、5kVRMS 隔离直流/直流模块
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957: 均衡电流
        1. 3.3.1.1 标称视在功率
        2. 3.3.1.2 效率与功率与直流链路电压间的关系
          1. 3.3.1.2.1 在 400VAC 且 700VDC 时测试转换器
          2. 3.3.1.2.2 在 400VAC 且 800VDC 时测试转换器
          3. 3.3.1.2.3 在 400VAC 且 900VDC 时测试转换器
          4. 3.3.1.2.4 在 480VAC 且 800VDC 时测试转换器
      2. 3.3.2 使用直流链路测试连接到电网的 TIDA-010957:电流失衡
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介

商标

TI E2E™is a TM ofTI corporate name.

USB Type-C®is a reg TM ofUSB Implementers Forum.

Other TMs