ZHDU021 December 2025
在该实验中,转换器以直流/交流运行作为 PFC。转换器控制 700VDC。电网消耗的功率等于 7kW。本实验比较了两种条件:
图 3-21 显示了在平衡运行中,三个相位汲取的电流幅度相等。电流 L3 与开关节点电压 L3 保持同相。
相反,当一相功率降额时,其他两个相位上的电流会增加,如图 3-23 所示。当一个相位中的电流减小时,其他两个相位必须增加电流才能提供相同的功率。实验结果表明,即使在不均衡运行期间,注入电网的纹波电流仍然可以忽略不计。在该工作点,总计谐波失真保持在 5% 以下。开关节点电压会显示由电源纹波产生 100Hz 谐波。