ZHDU021 December 2025
表 3-7 在作为 PFC 运行时收集 480VAC 和 800VDC 的直流/交流效率。从功率分析仪获得的结果基于 3kW 至 18kW 的功率。在大多数工作点,功率效率高于 98%,最高达到了 98.89%。在此测试条件下,由于电网输入电压升高,因此实现了高于 15kW 的功率。
| 输出功率 PFC 操作 | 效率 | 总计谐波失真 |
|---|---|---|
| 3kW | 97.97% | 7.3% |
| 4.69kW | 98.56% | 6.8% |
| 6.55kW | 98.78% | 5.3% |
| 8.42kW | 98.87% | 4.4% |
| 10.3kW | 98.89% | 3.8% |
| 12.21kW | 98.87% | 3.37% |
| 14.13kW | 98.82% | 3% |
| 16.06kW | 98.75% | 2.74% |
| 18.00kW | 98.66% | 2.5% |
我们收集并绘制了表 3-7 中汇总的所有数据,如图 3-19 和图 3-20 所示。通过比较转换器在 400VAC 下的工作情况,可以注意到,效率得到了显著提高。这是因为在输入电流奇偶校验时,功率会增加,但相同电流输入的损耗是相同的。在图 3-20 中可以观察到,当功率高于 13kW 时,直流/交流转换器的总谐波失真低于 3%。这是因为输入电压和输出电压之间的比率更接近标称值。