ZHDU021A December 2025 – March 2026
升压电感器或开关节点电感器用于滤除开关单元产生的电压脉冲。在选择合适的电感器时,需要考虑三个重要参数:
在三电平飞跨电容器转换器中,流经升压电感器 (LSW) 的峰值间纹波电流的计算公式如下:
其中
该公式表明,峰值间电流显示了占空比等于 25% 和 75% 时的最大值。在作为本参考设计的正弦应用中,考虑到最坏情况,建议使用 25% 和 75% 占空比。正常情况下,建议使用小于平均最大交流电流 40% 的电感器峰值间电流。较大值的电感器产生的较小纹波可降低电感器的磁滞损失和 EMI。
电感器的饱和电流必须大于计算出的峰值电感器电流。在此应用中,流入电感器的峰值电流的计算方法如下:
其中第一部分表示应用的峰值平均电流,每一项表示为: