ZHDU021 December 2025
在这些测试中,当直流链路电压达到 700VDC 且电网电压达到 400VAC 时,会出现标称视在功率。转换器通过控制三个电流来连接电网。实现了完整的四象限操作,包括:逆变器、功率因数校正器 (PFC)、电感补偿器和电容补偿器。实验结果显示在图 3-2 至图 3-8 中。实验期间,未在电流中出现明显的过零失真。标称功率下的总计谐波失真保持在 3% 以下。此外,请注意,没有明显的电流纹波进入电网