ZHDU021A December   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 三电平飞跨电容器开关单元的开关模式
      2. 2.2.2 电源开关器件选择和冷却方法
      3. 2.2.3 升压电感器选择
      4. 2.2.4 飞跨电容器选型
      5. 2.2.5 Cx 电容选择
      6. 2.2.6 直流链路输出电容选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3522R030 - 具有集成驱动器的 650V、30mΩ GaN FET
      2. 2.3.2 具有集成式驱动器和保护功能的 LMG367xR010 650V 10mΩ GaN FET
      3. 2.3.3 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.3.1 硬件特性
        2. 2.3.3.2 软件功能
      4. 2.3.4 TMCS1126 - 具有增强型隔离的精密 500kHz 霍尔效应电流传感器
      5. 2.3.5 UCC33421-Q1 超小型、1.5W、5.0V、5kVRMS 隔离直流/直流模块
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 使用 LMG3522R030 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:均衡电流
        1. 3.3.1.1 标称视在功率
        2. 3.3.1.2 效率与功率与直流链路电压间的关系
          1. 3.3.1.2.1 测试转换器:700VDC 输入至 400VAC 输出
          2. 3.3.1.2.2 测试转换器:800VDC 输入至 400VAC 输出
          3. 3.3.1.2.3 测试转换器:900VDC 输入至 400VAC 输出
          4. 3.3.1.2.4 测试转换器:800VDC 输入至 480VAC 输出
      2. 3.3.2 使用 LMG3522R030 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:电流失衡
      3. 3.3.3 使用 LMG3670R010 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:均衡电流
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

UCC33421-Q1 超小型、1.5W、5.0V、5kVRMS 隔离直流/直流模块

UCC33421-Q1 是一款采用集成变压器技术且符合汽车标准的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。该模块可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。UCC33421-Q1 具有专有变压器架构,可实现 5kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。UCC33421-Q1 具有保护特性,能提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。UCC33421-Q1 采用小型化、薄型 SSOP (5.85mm × 7.50mm) 封装,高度为 2.65mm,间隙和爬电距离 > 8.2mm。