ZHDT029 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 什么是 5G mMIMO?
  4. 3 5G mMIMO 和波束形成
  5. 4 波束形成背后的数学原理
  6. 5 mMIMO 系统的当前挑战
  7. 6 使用单次 sysref 模式
  8. 7 通过 GPIO 使用通用时间戳信号对射频集成电路进行时间校准
  9. 8 NCO 选择
  10. 9 结语
  11. 10作者简介

作者简介

Bhavesh Rathod 是德州仪器 (TI) 的应用工程师,专注于射频应用和无线基础设施解决方案。Bhavesh 将硅后验证和嵌入式系统方面的实践专业知识带到了支持尖端无线基础设施技术开发的工作。他获得了普渡大学的电气和计算机工程硕士学位,以及浦那工程学院的电气工程学士学位。Bhavesh 因其在被动稳定通信卫星 Swayam 上的工作而于 2017 年获得甘地青年技术创新奖。