AFE8192
- 十六通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
- 十六通道射频采样 6GSPS 接收 ADC
- 四通道射频采样 6GSPS 反馈 ADC
- 最大射频信号带宽:
- TX/FB:1200MHz
- 8 通道模式中为 1600MHz
- RX:600MHz
- 8 通道模式中为 1200MHz
- TX/FB:1200MHz
- 射频频率范围:高达 7.2GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:39dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
- RX:30dB 范围,1dB 步进
- FB:25dB 范围,1dB 步进
- 每个链一个 DUC/DDC
- 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
- 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
- DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
- 数字数据接口:
- JESD204B、JESD204C 和 JES204D
- 16 个高达 32.5Gbps (NRZ)/56Gbps (PAM4) 的串行器/解串器收发器
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
- 子类 1 多器件同步
AFE8192 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,具有十六个集成射频采样发送器链、十六个射频采样接收器链和四个射频采样辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8192 非常适用于多频带 4G 和 5G 基站。
每个接收链均包含一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 6GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道数字下变频器 (DDC) 可提供高达 600MHz 的信号带宽(在 16 通道模式下,而在 8 通道模式下为 1200MHz)。
每个发送器链包含一个数字下变频器 (DUC),支持最高 1200MHz 的信号带宽(8 通道模式下为 1600MHz)。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 39dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE8192 具有反馈路径的 16 通道射频收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-9-16 |
| 白皮书 | Powering Up the Power Downs – RF System and Transceiver Innovations for 5G Radio Energy Efficiency | PDF | HTML | 2026-10-20 | |||
| 模拟设计期刊 | 通过 mMIMO 和精确波束形成技术发掘 5G 网络潜力 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-8 | ||
| 证书 | AFE8192-35EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-7-30 | ||||
| 应用简报 | JESD204D 基础知识及其在 AFE819x 中的实现 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE8192EVM — AFE8192 评估模块
AFE8192 和 AFE8190 评估模块 (EVM) 是用于评估 AFE81xx 系列集成射频采样收发器的评估电路板。
AFE81xx 器件支持多达 16 个发送通道、16 个接收通道和四个反馈通道 (16T16R4F)。该器件集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE81xx 器件集成了 16 个符合 JESD204B/C 标准的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够在 NRZ 模式下以高达 32Gbps 的速率发送和接收数字数据。
AFE81XX-WI-DESIGN — AFE81xx Design Resources
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (AMJ) | 784 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。