产品详情

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX, 2 F RF frequency (max) (MHz) 7200 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX, 2 F RF frequency (max) (MHz) 7200 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (APK) 400 289 mm² 17 x 17
  • 八通道 (AFE8128)/四通道 (AFE8124) RF 采样 12GSPS 发送 DAC

  • 八通道 (AFE8128)/四通道 (AFE8124) RF 采样 6GSPS 接收 ADC
  • 双通道 RF 采样 6GSPS 反馈 ADC
  • 最大 RF 信号带宽:
    • TX/FB:880MHz。
    • RX:800MHz
  • RF 频率范围:400MHz 至 7.2GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX/FB:31dB 范围,1dB 步进
  • 每个链接双 DUC/DDC
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
    • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B、JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps (NRZ) 的串行器/解串器收发器
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 八通道 (AFE8128)/四通道 (AFE8124) RF 采样 12GSPS 发送 DAC

  • 八通道 (AFE8128)/四通道 (AFE8124) RF 采样 6GSPS 接收 ADC
  • 双通道 RF 采样 6GSPS 反馈 ADC
  • 最大 RF 信号带宽:
    • TX/FB:880MHz。
    • RX:800MHz
  • RF 频率范围:400MHz 至 7.2GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX/FB:31dB 范围,1dB 步进
  • 每个链接双 DUC/DDC
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
    • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B、JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps (NRZ) 的串行器/解串器收发器
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE812x 是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了八个 (AFE8128) /四个 (AFE8124) RF 采样发送器链、八个 (AFE8128) /四个 (AFE8124) RF 采样接收器链以及两个单独的 RF 采样辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE812x 非常适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 6GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个 RF 过载检测器,用于提供器件可靠性保护。数字下变频器 (DDC) 可提供高达 800MHz 的组合信号 BW。

每个发送器链都包含数字上变频器 (DUC)、支持高达 800MHz 的组合信号带宽,通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 39dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

AFE812x 是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了八个 (AFE8128) /四个 (AFE8124) RF 采样发送器链、八个 (AFE8128) /四个 (AFE8124) RF 采样接收器链以及两个单独的 RF 采样辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE812x 非常适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 6GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个 RF 过载检测器,用于提供器件可靠性保护。数字下变频器 (DDC) 可提供高达 800MHz 的组合信号 BW。

每个发送器链都包含数字上变频器 (DUC)、支持高达 800MHz 的组合信号带宽,通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 39dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE812x 具有反馈路径的八通道/四通道 RF 收发器 数据表 PDF | HTML 2026年 3月 23日
模拟设计期刊 mMIMO와 정밀한 빔포밍 기술을 통한 5G 네트워크 잠재력 실현 PDF | HTML 2026年 5月 8日
模拟设计期刊 透過 mMIMO 與精確波束成形技術實現 5G 網路潛力 PDF | HTML 2026年 5月 8日
模拟设计期刊 通过 mMIMO 和精确波束形成技术发掘 5G 网络潜力 PDF | HTML 2026年 5月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE8128EVM — AFE8128 评估模块

AFE8128 评估模块 (EVM) 是用于评估德州仪器 (TI) 的 AFE812x 系列集成式射频采样收发器的评估板。AFE8128 器件支持多达 8 条发送通道、8 条接收通道和两条反馈通道 (8T8R2F)。该器件集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。
驱动程序或库

AFE812X-DESIGN Design Resources for AFE812x

Software/Design Resources for AFE812x
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (APK) 400 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频