ZHDT029 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 什么是 5G mMIMO?
  4. 3 5G mMIMO 和波束形成
  5. 4 波束形成背后的数学原理
  6. 5 mMIMO 系统的当前挑战
  7. 6 使用单次 sysref 模式
  8. 7 通过 GPIO 使用通用时间戳信号对射频集成电路进行时间校准
  9. 8 NCO 选择
  10. 9 结语
  11. 10作者简介

结语

mMIMO 和波束形成技术的集成对于释放 5G 网络的全部潜力至关重要,能够实现出色的数据速率和超低延迟。利用大型天线阵列和精确的空间滤波,这些技术克服了高频信号传播的挑战,确保各种场景下的可靠和高吞吐量通信。如 3GPP 规范所述,5G 在 eMBB、CC、URLLC、mIOT 和灵活网络运行中的增强功能主要归功于 mMIMO 和波束形成的协同效应。

TI 的 AFE8092、AFE8030、AFE8128 和 AFE8190、AFE8192 收发器可帮助网络运营商支持从增强现实和虚拟现实、IIoT 到自主系统等各种无线应用。