ZHDT029 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 什么是 5G mMIMO?
  4. 3 5G mMIMO 和波束形成
  5. 4 波束形成背后的数学原理
  6. 5 mMIMO 系统的当前挑战
  7. 6 使用单次 sysref 模式
  8. 7 通过 GPIO 使用通用时间戳信号对射频集成电路进行时间校准
  9. 8 NCO 选择
  10. 9 结语
  11. 10作者简介

使用单次 sysref 模式

大多数系统中的默认运行模式是连续 sysref 模式,其中 sysref 是周期性低频信号。但是,在 AFE8092、AFE8030、AFE8128、AFE8190、AFE8192 中,可以使用“单次”系统参考时钟 (sysref) 模式实现多器件同步。在单次模式下,sysref 信号是单个脉冲,它同时提供给电路板上的所有模拟前端。当所有模拟前端都在与基准时钟完全相同的时刻接收到 sysref 时,它们自然会实现相位同步。

实现此方法面临的挑战之一是如何实现将 sysref 和参考时钟的差分路由到电路板上的多个器件。在印刷电路板内的无线电级别,您需要将 sysref 和参考时钟路由的时序保留到相对于基准时钟的皮秒级。

如图 3 所示,使用 AFE8092、AFE8030、AFE8128、AFE8190 和 AFE8192 的单次 sysref 模式需要特定的时序控制。

 单次 sysref 模式的时序图。图 3 单次 sysref 模式的时序图。