ZHDA368 October   2026 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2软件设置
  6. 3硬件设置
    1. 3.1 J-Link 连接
    2. 3.2 AM243x/AM64x 连接
  7. 4验证连接
    1. 4.1 电源序列
    2. 4.2 验证连接
  8. 5在 AM243x/AM64x 上使用 J-Link 烧录
  9. 6在 AM243x/AM64x 上使用 J-Link 调试
  10. 7故障排查
  11. 8总结
  12. 9参考资料

简介

德州仪器 (TI) AM243x/AM64x 是一款工业级多核微控制器,配备双 Arm® Cortex®-R5F 内核、一个 Cortex®-M4F 内核以及专用的 PRU-ICSS 子系统。它专为要求严苛的实时应用而设计,包括电机驱动、机器人、电网基础设施和工业通信协议。

在固件开发过程中,一款功能强大且可靠的 JTAG 调试探针对于高效地跨多个内核加载和调试应用程序至关重要。虽然 AM243x/AM64x EVM 包含一个板载 XDS110 调试探针,用于标准的基于 CCS 的工作流程,但 SEGGER J-Link 探针提供了一种经过行业验证的替代方案,具备高级功能,例如高速闪存编程、无需暂停目标即可实时访问内存,以及与 SEGGER Ozone 等独立调试环境的兼容性。

本应用手册提供了在 AM243x/AM64x MCU+ SDK 环境中配置和使用 SEGGER J-Link 调试探针的分步指南。内容涵盖所需的软件和硬件设置、物理连接步骤、使用 J-Link Commander 验证连接,以及在 AM243x/AM64x 器件上烧录和调试应用程序的工作流程。