ZHDA354 May   2022 MUX36D08 , MUX36S16 , TMUX1109 , TMUX1111 , TMUX1112 , TMUX1113 , TMUX1121 , TMUX1122 , TMUX1123 , TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113 , TMUX6121 , TMUX6122 , TMUX6123 , TMUX7208 , TMUX7209 , TMUX7211 , TMUX7212 , TMUX7213 , TMUX7219 , TMUX8108 , TMUX8109 , TMUX8212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是保护技术?
  5. 2保护技术最佳实践
  6. 3泄漏电流如何影响精密应用的性能?
  7. 4适用于精密、低泄漏应用的多路复用器建议

什么是保护技术?

保护技术是一种 PCB 布局技术,可屏蔽敏感网络,使其免受寄生电路元件或外部因素的影响,避免这些因素产生噪声或泄漏电流,进而影响应用性能。泄漏电流可能来自多种来源。对于精度要求极高的应用,需要考虑所有潜在的泄漏电流来源。相邻布线的寄生效应及可能的环境影响请见图 1-1(顶视图)。

 PCB 泄漏电流来源模型图 1-1 PCB 泄漏电流来源模型

如上图所示,漏电路径可能由多种因素形成,包括电路板上的助焊剂残留、碎屑(导致表面泄漏)、电气干扰,以及导体(此处指布线)之间的电路板固有电阻和介电材料。前两种因素可以通过保持制造工艺和操作环境清洁,或将敏感布线布设在 PCB 内层来消除。但第三种和第四种因素可能影响任何 PCB;如果设计中未采用适当的保护措施,就可能产生大量泄漏电流。

以布线之间的电阻为例。假设 PCB 上两条布线之间的电势差仅为 5V,且布线间电阻估计为 GΩ 量级,那么仅这一电势差就可能产生 nA 量级的泄漏电流。因此可以想象,随着电路板上的电压显著升高,相关网络中的泄漏电流也会随之增大。因此,采用保护方案对于抑制泄漏电流至关重要。

保护技术通过设置与敏感网络电势相同的有源导体,并用这些导体包围敏感网络,来营造泄漏电流极低的环境。当保护环与敏感网络处于相同电势时,布线与其紧邻区域之间的电压差会非常小,从而大幅降低杂散泄漏电流流入 PCB 的这一区域的可能性。图 1-2 展示了一种典型的保护方案。

 布线保护图 1-2 布线保护