ZHDA335B April 2006 – October 2026 TLV61220 , TLV62080 , TLV62085 , TLV62090 , TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62150A , TPS60100 , TPS60101 , TPS60110 , TPS60111 , TPS60120 , TPS60121 , TPS60122 , TPS60123 , TPS60124 , TPS60125 , TPS60130 , TPS60131 , TPS60132 , TPS60133 , TPS60140 , TPS60141 , TPS60150 , TPS60151 , TPS60200 , TPS60201 , TPS60202 , TPS60203 , TPS60204 , TPS60205 , TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213 , TPS60230 , TPS60231 , TPS60240 , TPS60241 , TPS60242 , TPS60243 , TPS60250 , TPS60252 , TPS60255 , TPS60300 , TPS60301 , TPS60302 , TPS60303 , TPS60310 , TPS60311 , TPS60312 , TPS60313 , TPS60400 , TPS60400-Q1 , TPS60401 , TPS60401-Q1 , TPS60402 , TPS60402-Q1 , TPS60403 , TPS60403-Q1 , TPS60500 , TPS60501 , TPS60502 , TPS60503 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61040 , TPS61040-Q1 , TPS61041 , TPS61041-Q1 , TPS61042 , TPS61043 , TPS61045 , TPS61046 , TPS61050 , TPS61052 , TPS61054 , TPS61055 , TPS61060 , TPS61061 , TPS61062 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61071-Q1 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61085T , TPS61086 , TPS61087 , TPS61087-Q1 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61098 , TPS610981 , TPS610982 , TPS610985 , TPS610986 , TPS610987 , TPS61099 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61130 , TPS61131 , TPS61140 , TPS61141 , TPS61150 , TPS61150A , TPS61151 , TPS61160 , TPS61160A , TPS61161 , TPS61161-Q1 , TPS61161A , TPS61165 , TPS61165-Q1 , TPS61166 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61180 , TPS61181 , TPS61181A , TPS61182 , TPS61183 , TPS61185 , TPS61187 , TPS61195 , TPS61196 , TPS61199 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61222-EP , TPS61230 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61240-Q1 , TPS61241 , TPS61251 , TPS61252 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61260 , TPS61261 , TPS61291 , TPS61300 , TPS61301 , TPS61305 , TPS61310 , TPS61325 , TPS61500 , TPS62000 , TPS62000-HT , TPS62002 , TPS62003 , TPS62004 , TPS62005 , TPS62006 , TPS62007 , TPS62008 , TPS62020 , TPS62021 , TPS62026 , TPS62040 , TPS62042 , TPS62043 , TPS62044 , TPS62046 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62052 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62060 , TPS62061 , TPS62063 , TPS62065 , TPS62067 , TPS62080 , TPS62080A , TPS62081 , TPS62082 , TPS62085 , TPS62086 , TPS62087 , TPS62088 , TPS62090 , TPS62090-Q1 , TPS62091 , TPS62092 , TPS62093 , TPS62097 , TPS62097-Q1 , TPS62100 , TPS62101 , TPS62102 , TPS62103 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62110-HT , TPS62110-Q1 , TPS62111 , TPS62111-EP , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS62113 , TPS62120 , TPS62122 , TPS62125 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62134A , TPS62134B , TPS62134C , TPS62134D , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62140A , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153 , TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163 , TPS62170 , TPS62171 , TPS62172 , TPS62173 , TPS62175 , TPS62177 , TPS62180 , TPS62184 , TPS62200 , TPS62201 , TPS62202 , TPS62203 , TPS62204 , TPS62205 , TPS62207 , TPS62208 , TPS62220 , TPS62221 , TPS62222 , TPS62223 , TPS62224 , TPS62225 , TPS62227 , TPS62228 , TPS62230 , TPS62231-Q1 , TPS622314-Q1 , TPS62240 , TPS62242 , TPS62242-Q1 , TPS62243 , TPS62250 , TPS62260 , TPS62260-Q1 , TPS62261 , TPS62262-Q1 , TPS62263 , TPS62263-Q1 , TPS62270 , TPS62272 , TPS62273 , TPS62290 , TPS62290-Q1 , TPS62291 , TPS62293 , TPS62293-Q1 , TPS62300 , TPS62301 , TPS62302 , TPS62303 , TPS62304 , TPS62305 , TPS62320 , TPS62321 , TPS62350 , TPS62352 , TPS62353 , TPS62354 , TPS62355 , TPS62356 , TPS62360 , TPS62361B , TPS62362 , TPS62363 , TPS62366A , TPS62366B , TPS62400 , TPS62400-Q1 , TPS62401 , TPS62402 , TPS62402-Q1 , TPS62403 , TPS62404 , TPS62404-Q1 , TPS62410 , TPS62410-Q1 , TPS62420 , TPS62420-Q1 , TPS62421 , TPS62510 , TPS62560 , TPS62561 , TPS62562 , TPS62590 , TPS62590-Q1 , TPS62601 , TPS62612 , TPS62615 , TPS62616 , TPS62619 , TPS62620 , TPS62621 , TPS62622 , TPS62623 , TPS62624 , TPS62625 , TPS62650 , TPS62650-Q1 , TPS62651 , TPS62660 , TPS62665 , TPS62671 , TPS62672 , TPS62674 , TPS62675 , TPS62679 , TPS62690 , TPS62693 , TPS62700 , TPS62730 , TPS62732 , TPS62733 , TPS62740 , TPS62750 , TPS62751 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62825 , TPS62826 , TPS62840 , TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63700 , TPS63805 , TPS65090 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C
为了准确测量在 PFM 模式下运行的转换器的效率,必须将图 2-1 中所示的测试设置略微修改为图 2-2 中所示的设置。
图 2-2 PFM 测量图 2-2 与图 2-1 完全相同,只是在输入端添加了一个电容器。必须添加该电容器,以确保效率测量正确。通常,所添加输入电容器的电容应远大于 C1 的电容。要了解为什么需要额外的电容器,请考虑图 2-3 中所示的波形。
图 2-3 输入电流波形在图 2-3 中,三角波形表示在没有额外输入电容的情况下(即当测试设置如图 2-1 所示时)在 PFM 模式下运行的转换器的输入电流。直波形表示在输入端添加电容器时的输入电流(即测试设置如图 2-2 所示时)。如果未添加电容器,则输入电流表无法准确确定输入电流的值,因为输入电流具有较大的正弦分量。相比之下,在输入端添加大电容会产生稳定的电流波形,从而使输入电流表能够准确地检测输入电流的电流消耗。尽管仪表检测到的电流是纯直流电流,但由添加的电容器提供的电流将与图 2-3 中的锯齿波形类似,只是不会有直流失调电压。因此,可以将电容器的作用视为将输入电流分为直流电流和交流电流。监测由添加的电容器提供的电流的电流表将检测没有直流偏移的锯齿波形。
使用图 2-1 中所示的测试设置来测量 PFM 效率可能会导致错误数据,并且数据与实际效率相差高达 15%。这种差异在低输入电压及电流负载下非常明显。图 2-4 显示了在不同输入电压下使用及不使用额外输入电容器的情况下进行的效率测量。在输出电流约为 65mA 时,所有三条曲线收敛。这是因为转换器在 65mA 输出电流下从 PFM 切换至 PWM 模式。此外,添加额外的输入电容器对 PWM 测量没有影响;无论是否添加该电容器,测量的效率都相同。
图 2-4 效率比较