ZHDA326 October   2026 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2双频带要求:978MHz 和 1090MHz
  6. 3UAS 集成中的工程挑战
  7. 4TI 的 ADS-B 产品系列:高性能、低功耗接收
  8. 5总结
  9. 6参考资料

双频带要求:978MHz 和 1090MHz

有效的空域整合所需的绝不仅是单频带接收器。当前的航空领域依靠两个不同的频率标准来广播位置数据:1090MHz 扩展电文 (1090ES) 和 UAT。1090ES 是商用飞机与高空飞行器通用的全球标准,为大规模交通管理提供远距离数据。此外,978MHz 频率通常称为通用接入收发器 (UAT),针对通用航空和低空操作进行了优化。在美国,无人机的机载系统必须能够同时监测这两个频段,这样无人机才算真正具有空域感知能力。只监听 1090MHz 的无人机仍然无法感知到 978MHz 频段上的低空通用航空飞行器,因此会形成显著的安全盲区。因此,双频带方法是提供全面态势感知能力的唯一方法。