ZHDA326 October   2026 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2双频带要求:978MHz 和 1090MHz
  6. 3UAS 集成中的工程挑战
  7. 4TI 的 ADS-B 产品系列:高性能、低功耗接收
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

随着可执行超视距飞行 (BVLOS) 的无人机在载人飞行器的共享空域内飞行的密度增加,“感知和避让”技术已从一种可选功能,转变为美国联邦航空管理局 (FAA) 拟议第 108 部法规的强制监管要求。为了避免无人机和载人飞行器之间发生碰撞,无人机必须具备检测和解读附近飞行器移动的能力。由于载人飞行器已经广播 ADS-B 信号,无人机可以利用接收 ADS-B 信号来满足新的监管要求。