ZHDA265 August   2026 BQ76952 , BQ78706

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电芯开路检测流程
    1. 2.1 VC1-VCn-1 开路检测
    2. 2.2 VCn 开路检测
    3. 2.3 VC0 开路检测
  6. 3分流电阻开路检测
    1. 3.1 分流电阻的开路检测解决方案
    2. 3.2 带冗余 ADC 的电流检测诊断
  7. 4其他诊断:VBAT、VSS
    1. 4.1 VBAT 开路检测
    2. 4.2 VSS 开路检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电芯开路检测流程

电芯开路检测是电池监测模拟前端 (AFE) 的关键诊断要求之一。大多数 TI 电池监测 AFE(如 BQ76952、BQ79718 和 BQ78706)都集成了此功能。当电芯检测线开路时,连接到电芯输入端的外部滤波电容器可以长时间保持先前的电压。由于 AFE 电芯输入引脚通常保持高阻抗状态以更大限度地减小静态电流,因此该残余电压可能会保留在检测节点上,并可能导致 AFE 报告不正确的电芯电压测量值。

在典型的 AFE 开路检测方案中,会在 VC1 至 VCn 电芯输入引脚上(相对于 VSS)启用内部电流源。当启用电流源并且电芯电压检测路径中存在开路情况时,受影响检测节点上的残余电压会放电。然后,该器件可以根据产生的电芯电压行为来确定是否发生了开路故障。以下各节以 BQ76952 为例,介绍了详细的开路检测序列。