ZHDA265 August 2026 BQ76952 , BQ78706
BMS 电压检测、电池端子和电流检测路径中的开路故障可能导致测量错误,并降低电动汽车和储能系统中的保护可靠性。本应用手册以 BMS 硬件和系统安全设计人员为目标,以 TI BQ76952、BQ78706 和 BQ79731 器件为例,介绍电芯输入开路行为和实际诊断。它介绍了适用于电芯检测输入的 AFE 内部电流源放电方法,适用于电池端子检测的 VBAT/VCn 比较,以及适用于电流分流检测路径的基于 GPIO 的方法或冗余 ADC 方法。这些方法有助于在残余电容器电压或缺失电流信息导致不安全的系统决策之前检测断开的线束,从而提高 BMS 诊断覆盖率、功能安全和系统可靠性。