ZHDA265 August 2026 BQ76952 , BQ78706
另一种成本更高的电流检测诊断方法是在单独的测量路径中添加独立的 ADC 通道。该冗余测量路径有助于检测电流检测路径中的开路情况或主要 ADC 测量中的异常。例如,可以使用 INA194 或 AMC1350 等双向电流检测器件来实现冗余电流测量。但是,这种方法会增加总体系统成本,并引入额外的静态电流消耗。
在储能系统 (ESS) 应用中,TI 的 BQ79731 UMI 传感器集成了两个独立的电流检测 ADC。开路检测可通过将冗余 ADC 与独立的 RC 输入路径结合使用来实现。这种方法可以简化系统设计,并有助于提高功率密度。
图 3-2 利用 BQ79731 进行冗余电流检测诊断